Chápadlo pre závitové objímky
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5519-A__SALL__AIN__V1_28f520fe9d.png)
Výzva
Zákazník vyžadoval dvojité chápadlo pre sústruh. Pretože sa v tejto aplikácii používal len robot s malou konštrukčnou veľkosťou a nosnosťou, muselo sa pri konštrukcii chápadla zvlášť dbať na hmotnosť.
Riešenie
Bolo skonštruované ľahké a robustné dvojité chápadlo na strojové nakladanie, ktoré pozostáva na 100 % zo štandardných komponentov Zimmer Group.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vnútorné upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 700 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 8 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 3 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 0.2 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty